Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359947
Номер на продукта:
5946UAC150R36-34XS S30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински приложения. Фитингът е щифт с отвор ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински приложения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, което гарантира издържливост и отличен контакт с повърхностите. Прецизният сачмен лагер, устойчив на корозия, осигурява дълготрайност и надеждност при експлоатация. Общата височина на продукта е 155 mm. Статичната носеща способност е 300 kg, докато динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Linea clinic е идеален за анестезиологични колички, C-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект