Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359923
Номер на продукта:
5944UAC150R36-34XS S30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за използване в медицински и болн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea clinic е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за използване в медицински и болнични среди. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, което гарантира издържливост и дълготрайност. Прецизният сачмен лагер с нержавеемост на колелото допринася за оптимална производителност в различни медицински приложения. Общата височина на продукта е 155 mm. Статичната носеща способност е 300 kg, докато динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект