Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic
Номер на поръчка:
990061203
EAN:
4031582360011
Номер на продукта:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински приложения в анестезиологични количк...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като е необходимо леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за въртене, осигуряващ гладко и надежно функциониране. Колелото има диаметър 150 мм и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, поддържан от прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Общата височина на продукта е 175 мм. Статичната носеща способност е 450 кг, докато динамичната носеща способност е 150 кг при скорост 4 км/ч и 150 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за различни медицински среди с различни изисквания за мобилност и товароносимост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект