Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea clinic е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, което представлява специализирано решение за медицински и болнични приложения. Фитингът се състои от щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили в касова версия, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, поддържан от прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Общата височина на продукта е 175 mm. Статичната носеща способност достига 300 kg, докато динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Linea clinic е идеален за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.21 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47.5 mm
Радиус на завъртане
122.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като е необходимо леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за въртене, осигуряващ гладко и надежно функциониране. Колелото има диаметър 150 мм и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, поддържан от прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Общата височина на продукта е 175 мм. Статичната носеща способност е 450 кг, докато динамичната носеща способност е 150 кг при скорост 4 км/ч и 150 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за различни медицински среди с различни изисквания за мобилност и товароносимост.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg