Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за използване в медицински и болнични приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори. Монтажната система се състои от щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили в касова версия, като е необходимо леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и включва вилка с вграден захващане на кабели, произведена от полиетилен, както и прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm и се характеризира с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, поддържан от прецизен сачмен лагер с нержавеемост. Общата височина на устройството е 155 mm. Статичната носеща способност е 300 kg, докато динамичната носеща способност достига 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h, което гарантира надежда и стабилност при различни медицински приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.16 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Намек
Вилка с вграден Захващане на кабели, изработен от Полиетилен.
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47.5 mm
Радиус на завъртане
122.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

Linea clinic е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, като трябва да се отбележи, че легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Вилката е с вграден захващане на кабели, изработена от полиетилен, и е оборудвана с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретан протектор, поддържан от прецизен сачмен лагер с нержавеемост за дълготрайност и надеждност. Общата височина на устройството е 155 mm. Статичната товароносимост е 300 kg, докато динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h, което гарантира стабилност и безопасност при различни условия на експлоатация в медицинската среда.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg