Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382860
Номер на продукта:
5944UAC150R36-32S30 CC R9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за анестезиологични колички, С-...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea clinic е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, като трябва да се отбележи, че легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Вилката е с вграден захващане на кабели, изработена от полиетилен, и е оборудвана с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретан протектор, поддържан от прецизен сачмен лагер с нержавеемост за дълготрайност и надеждност. Общата височина на устройството е 155 mm. Статичната товароносимост е 300 kg, докато динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h, което гарантира стабилност и безопасност при различни условия на експлоатация в медицинската среда.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект