Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382846
Номер на продукта:
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за болнични легла, медицинска апаратура и друго об...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за болнични легла, медицинска апаратура и друго оборудване. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Вилката с вградено захващане на кабели е изработена от полиамид и осигурява стабилно закрепване на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер с неръждаемост, а протекторът е от полиуретан, експандиран. Корпусът е изработен от полиамид, а прецизният сачмен лагер на вилката осигурява плавно завъртане. Общата височина е 130 mm. Статичното натоварване е 300 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда Interzum
Награда Interzum
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект