Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea clinic е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер и включва вилка с вграден захващане на кабели от полиетилен. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, монтирано на прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Общата височина на изделието е 130 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, а статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
Номер на материал S4
990061439
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.94 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Намек
Вилка с вграден Захващане на кабели, изработен от Полиетилен.
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
45.5 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сиво бяло (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за болнични легла, медицинска апаратура и друго оборудване. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Вилката с вградено захващане на кабели е изработена от полиамид и осигурява стабилно закрепване на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер с неръждаемост, а протекторът е от полиуретан, експандиран. Корпусът е изработен от полиамид, а прецизният сачмен лагер на вилката осигурява плавно завъртане. Общата височина е 130 mm. Статичното натоварване е 300 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg