Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 194 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5377UAP150P51
EAN
4031582363944
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
194 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Housing
Форма Вилица
Тънък
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
38 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Levina
5370UAP150P51

Въртящото се колело Levina е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждно решение за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, което осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Общата височина на конструкцията е 194 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Колелото е подходящо за медицински оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, почистващи колички и различни видове професионално оборудване в здравеопазването и търговията.

150 mm
194 mm
100 kg
150 mm
194 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Levina
5371UAP150P51

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото му е изработено от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 194 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи колички.

150 mm
194 mm
100 kg
150 mm
194 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Levina
5370UAP150P51

Въртящото се колело Levina е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждно решение за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, което осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Общата височина на конструкцията е 194 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Колелото е подходящо за медицински оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, почистващи колички и различни видове професионално оборудване в здравеопазването и търговията.

150 mm
194 mm
100 kg
150 mm
194 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Levina
5371UAP150P51

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото му е изработено от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 194 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи колички.

150 mm
194 mm
100 kg
150 mm
194 mm
100 kg