Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в медицински и индустриални среди. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежда монтаж към различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на химикали, като същевременно е лек и лесен за поддръжка. Корпусът разполага с две съставяния с топка, които позволяват плавно въртене и маневриране в различни посоки. Колелото има диаметър от 125 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и тихо движение. Тредът е изработен от термопластичен каучук, материал, който предоставя отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Общата височина на устройството е 161 мм, което го прави подходящо за различни типове мобилни платформи. Статичната носеща способност е 200 кг, докато динамичната носеща способност е 100 кг при скорост до 3 км/ч. Levina е идеално решение за анестезиологични колички, медицински скенери, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване, ултразвукови апарати, вентилатори, работни машини и шкафове за инструменти.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5377PJP125P50 7001/3000
EAN
4031582368796
Номер на материал S4
990036902
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.62 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн
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
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
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
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Levina
5370PJP125P50 7001

Въртящото се колело Levina е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, професионални почистващи системи и магазинно оборудване.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg