Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Levina
EAN:
4031582363012
Номер на продукта:
5377PIP100R05-22x45
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор, осигуряващ отлично сцепление и безшумна работа, като е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящо за разнообразни медицински и индустриални приложения, изискващи висока надеждност и прецизност при движение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции