Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е изработено от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 141 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения, включително медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, професионални почистващи системи, търговско оборудване и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5371UAP100P51
EAN
4031582358827
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
141 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Housing
Форма Вилица
Тънък
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
196 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
98 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Анти-усукващ монтаж
Защита от усукване за колела с насочваща блокировка
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Levina
5370UAP100P51

Въртящо се Колело Levina е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Две състезания с топка за плавно и прецизно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид и протектор от Полиуретан, екструдирано, който гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Оборудвано е с Прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 141 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински, търговски и индустриални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура, почистващи колички и работни маси.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Levina
5377UAP100P51

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е изработено от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 141 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи колички.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Levina
5370UAP100P51

Въртящо се Колело Levina е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Две състезания с топка за плавно и прецизно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид и протектор от Полиуретан, екструдирано, който гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Оборудвано е с Прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 141 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински, търговски и индустриални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура, почистващи колички и работни маси.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Levina
5377UAP100P51

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е изработено от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 141 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи колички.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg