Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Levina
Номер на поръчка:
990036347
EAN:
4031582355055
Номер на продукта:
5371PJP150P30-13 7001/6032
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina представлява завъртане на колело с заключване по посоката с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от пол...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina представлява завъртане на колело с заключване по посоката с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 190 mm при диаметър на колелото 150 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти, почистващи колички, търговско оборудване и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции