Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Levina
Номер на поръчка:
990037670
EAN:
4031582351712
Номер на продукта:
5371PJP100P30-11 7001/6032
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina представлява завъртане на колело с заключване по посоката с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от пол...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina представлява завъртане на колело с заключване по посоката с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, анестезиологични колички, диализни колички, колички за медикаменти, медицинска апаратура като С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген и ултразвукови апарати, както и за професионални почистващи колички и магазинно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции