Въртящ се Колело 100 mm
Levina
Номер на поръчка:
990035674
EAN:
4031582324587
Номер на продукта:
5370PJP100P30-11 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Levina е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждно закрепване към различни приложен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Levina е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и тих ход, а прецизният сачмен лагер осигурява безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави колелото подходящо за широк спектър от медицински, болнични и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, почистващи системи и търговско оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции