Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Levina е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 165 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, медицински грижи, почистващи колички, търговско оборудване и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5370PIP125P51
EAN
4031582362787
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
165 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Housing
Форма Вилица
Тънък
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
75 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Levina
5371PIP125P51

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 165 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, анестезиологични колички, диализни колички, колички за медикаменти, професионални почистващи колички, работни маси и различни видове медицинско оборудване.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Levina
5377PIP125P51

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 165 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, анестезиологични колички, диализни колички, компютри на колела, ултразвукови апарати, вентилатори, работни маси, шкафове за инструменти и професионални почистващи колички.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Levina
5371PIP125P51

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 165 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, анестезиологични колички, диализни колички, колички за медикаменти, професионални почистващи колички, работни маси и различни видове медицинско оборудване.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Levina
5377PIP125P51

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 165 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, анестезиологични колички, диализни колички, компютри на колела, ултразвукови апарати, вентилатори, работни маси, шкафове за инструменти и професионални почистващи колички.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg