Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382075
Номер на продукта:
5381UAC125P30-11 XL
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina stainless е завъртане на колело с заключване по пососка с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиа...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Levina stainless е завъртане на колело с заключване по пососка с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост като въртящ лагер. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, оборудвано с прецизен сачмен лагер, неръждаемост. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 161 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции