Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382037
Номер на продукта:
5381PJM125P30-11 XL
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina stainless е завъртане на колело с заключване по пососка с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиа...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Levina stainless е завъртане на колело с заключване по пососка с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
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
Надеждно сканиране
Антимагнитни за охранителни скенери и магнитен резонанс
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка
Анти-усукващ монтаж
Защита от усукване за колела с насочваща блокировка