Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Integral smart plus е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за специализирани медицински и промишлени приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за екцентрик за профилни профили, касова версия, което обезпечава надежда фиксация и лесна инсталация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с лак, комбиниран с прецизен сачмен лагер в въртящия механизъм, гарантирайки дълготрайност и гладко функциониране при различни условия на експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 150 милиметра и е оборудвано с екструдиран полиуретан като протектор, монтиран върху полиамидно тяло, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 183 милиметра, позволяваща оптимална интеграция в различни системи. Статичната носеща способност достига 405 килограма, докато динамичната носеща способност е 135 килограма при скорост от 4 километра в час. Продуктът е идеален за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, както и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
Номер на материал S4
900000152
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Обща ширина
62 mm
Товароносимост при 4 км/ч
135 kg
Статичен Товароносимост
405 kg
Обща височина
183 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1.13 kg
Име на продукта
Integral smart plus
Стандартен
подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Стоманен лист, лек
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
62 mm
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
115 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd