Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 200 mm
Integral
Номер на поръчка:
990036807
EAN:
4031582342086
Номер на продукта:
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински и болнични приложения, включително анест...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Integral е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински и болнични приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати. Фитингът е щифт с отвор за екцентрик за профилни профили, като преди се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 200 mm и е конструирано с полиамидно, електропроводимо тяло и полиуретанова, екструдирана електропроводима протектор. Колелото е оснащено с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран. Общата височина на продукта е 229 mm. Статичната носеща способност е 450 kg, докато динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h, което гарантира надежда и безопасност при различни медицински приложения.
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
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция