Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 200 mm
Integral
Номер на поръчка:
990037258
EAN:
4031582341980
Номер на продукта:
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока, предназначено за медицинско оборудване, включително ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Integral е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока, предназначено за медицинско оборудване, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, домове за възрастни и носилки. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, като колелата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото с диаметър 200 mm има протектор от полиуретан, екструдиран електропроводим, и тяло от полиамид, електропроводим, с прецизен сачмен лагер, запечатан, изолиран. Общата височина е 229 mm. Статичното натоварване е 450 kg, а динамичното е 150 kg при 4 km/h и 150 kg при 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция