Въртящ се Колело 150 mm
Integral
EAN:
4031582348408
Номер на продукта:
2070PJP150R05-32
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за безшумна работа и минимално триене. Общата височина на колелото е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за средни до тежки приложения в индустриални условия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции