Въртящ се Колело 150 mm
Integral twin
Номер на поръчка:
990067098
EAN:
4031582302516
Номер на продукта:
2940UAP150R05-32 9002 M6/7
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral twin е вертящо се колело, предназначено за професионална употреба в медицински и индустриални приложения, включително а...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Integral twin е вертящо се колело, предназначено за професионална употреба в медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла за гриженe, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати. Колелото е оборудвано с твърдо щифт кръгло съединение, което осигурява надеждна фиксация и стабилност при експлоатация. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, с прецизен сачмен лагер за вертящото движение, което гарантира гладко и безшумно функциониране. Колелото има диаметър 150 mm с екструдиран полиуретан протектор и полиамидно тяло, което осигурява издържливост и отличен контакт с повърхностите. Прецизният сачмен лагер на колелото позволява оптимална ротация и намалено триене. Общата височина на устройството е 175 mm, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 450 kg, докато динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h, което позволява безопасна работа в различни условия на натоварване и мобилност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Германска награда за Дизайн
Германска награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция