Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Въртящо се Колело Integral stainless е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло крепление, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от неръждаемост стомана, средна и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото включва тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 183 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, болници, домове за възрастни и стари хора.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
7040UAX150R05-28
EAN
4031582311372
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
183 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Име на продукта
Integral stainless
Стандартен
подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Корпус
Форма Вилица
Затворен
Материал
Неръждаемост стомана, средна
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
115 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot

special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Надеждно сканиране
Антимагнитни за охранителни скенери и магнитен резонанс
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулката е аксесоар за колелца, предназначен за намаляване на втулка, квадрат. Продуктът осигурява надеждно свързване и оптимална функционалност на колелцата чрез прецизно инженерно решение. Втулката има диаметър на болта 28 mm, което гарантира стабилно закрепване и дълготрайна употреба. С тегло от 0.05 kg, аксесоарът е лек и компактен, като същевременно запазва необходимата здравина за индустриални приложения.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулката е аксесоар за колелца, предназначен за намаляване на втулка, квадрат. Продуктът има тегло от 0,04 kg и е оборудван с болт с диаметър 28 mm. Този аксесоар осигурява надеждно свързване и оптимална функционалност при монтаж на колелца в различни приложения. Компактната конструкция и прецизните размери гарантират дълготрайна употреба и съвместимост с широк спектър от системи за колелца.