Въртящ се Колело 63 mm
Footmaster
Номер на поръчка:
990062079
EAN:
4031582413175
Номер на продукта:
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
- Безопасни материали
- Тествано качество
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магази...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магазинно оборудване и дисплеи, транспортно оборудване и работни маси. Колелото е оборудвано с ролков лагер, намокрен, който осигурява надеждна работа и дълготрайност при интензивна употреба. Диаметърът на колелото е 63 mm, което гарантира оптимална маневреност и стабилност при движение. Общата височина на конструкцията достига 102 mm, осигурявайки компактни размери при запазване на функционалността. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост също е 500 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални условия и разнообразни технически приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции