Въртящ се Колело 50 mm
Footmaster
Номер на поръчка:
990062076
EAN:
4031582413144
Номер на продукта:
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
- Безопасни материали
- Тествано качество
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност в индустриални приложения. Колелото е оборудвано с ролков ла...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност в индустриални приложения. Колелото е оборудвано с ролков лагер, намокрен, който осигурява надеждна работа и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 50 mm, което гарантира оптимална маневреност и стабилност при движение. Общата височина на изделието е 82,5 mm, което го прави подходящо за разнообразни монтажни конфигурации. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост също е 250 kg. Продуктът намира широко приложение в машиностроене, скеле, магазинно оборудване и дисплеи, транспортно оборудване и работни маси, където се изискват надеждност и прецизност при позициониране и транспортиране на тежки товари.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции