Въртящ се Колело 42 mm
Footmaster
Номер на поръчка:
990062075
EAN:
4031582413137
Номер на продукта:
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
- Безопасни материали
- Тествано качество
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност, оборудвано с ролков лагер, намокрен за осигуряване на плавн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност, оборудвано с ролков лагер, намокрен за осигуряване на плавно и надеждно движение. Колелото има диаметър от 42 mm, което осигурява оптимален баланс между маневреност и стабилност. Общата височина на изделието е 71 mm, което го прави подходящо за разнообразни приложения. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост също е 50 kg. Продуктът намира широко приложение в машиностроенето, скелетата, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква надеждна мобилност и прецизно позициониране на оборудването.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции