Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магазинно оборудване и дисплеи, транспортно оборудване и работни маси. Колелото е оборудвано с ролков лагер, намокрен, който осигурява надеждна работа и дълготрайност при интензивна употреба. Диаметърът на колелото е 63 mm, което гарантира оптимална маневреност и стабилност при движение. Общата височина на конструкцията достига 102 mm, осигурявайки компактни размери при запазване на функционалността. Динамичната товароносимост е 550 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост също е 550 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални условия и разнообразни технически приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
EAN
4031582413236
Номер на материал S4
990062142
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
86 mm
Товароносимост при 3 км/ч
550 kg
Статичен Товароносимост
550 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.1 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Housing
Цвят
Бяло
Диаметър на купол
86 mm
Интерференция при завъртане
155 mm
Изместване
46 mm
Радиус на завъртане
77.5 mm
Wheel
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
63 mm
Ширина на тялото
30 mm
Лагер
Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело
Черно
special-features-image
Специални функции