Въртящ се Колело 50 mm
Footmaster
Номер на поръчка:
990062140
EAN:
4031582413212
Номер на продукта:
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
- Безопасни материали
- Тествано качество
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност, оборудвано с ролков лагер, намокрен за осигуряване на плавн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност, оборудвано с ролков лагер, намокрен за осигуряване на плавно и надеждно движение. Колелото има диаметър от 50 mm, което осигурява оптимално съотношение между маневреност и стабилност. Общата височина на изделието е 82 mm, което го прави подходящо за разнообразни приложения. Динамичната товароносимост достига 280 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост също е 280 kg, гарантирайки надеждна работа при високи натоварвания. Продуктът намира широко приложение в машиностроенето, скелета, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква прецизно позициониране и лесно преместване на тежки обекти.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Housing
Wheel
Специални функции