Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност, оборудвано с ролков лагер, намокрен за оптимална производителност и дълготрайност. Колелото има диаметър от 42 mm, което осигурява плавно движение и отлична маневреност в различни работни условия. Общата височина на изделието е 71 mm, което го прави подходящо за компактни приложения. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост също е 60 kg, гарантирайки надеждна работа при различни натоварвания. Продуктът намира широко приложение в машиностроенето, скелета, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква прецизно позициониране и лесно преместване на оборудването.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
Номер на материал S4
990062067
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
58 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
71 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.32 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Housing
Цвят
Бяло
Диаметър на купол
58 mm
Интерференция при завъртане
102 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Wheel
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
42 mm
Ширина на тялото
19 mm
Лагер
Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело
Черно
special-features-image
Специални функции