Въртящ се Колело 90 mm
Footmaster
Номер на поръчка:
990062084
EAN:
4031582413281
Номер на продукта:
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
- Безопасни материали
- Тествано качество
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магази...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магазинно оборудване и дисплеи, транспортно оборудване и работни маси. Колелото е оборудвано с ролков лагер, намокрен, който осигурява надеждна работа и дълготрайност при интензивна употреба. Диаметърът на колелото е 90 mm, което гарантира оптимална маневреност и стабилност при движение. Общата височина на конструкцията възлiza на 132 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Динамичната товароносимост достига 1500 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост също е 1500 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални условия и високи натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции