Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магазинно оборудване и дисплеи, транспортно оборудване и работни маси. Колелото е оборудвано с ролков лагер, намокрен, който осигурява надеждна работа и дълготрайност при интензивно използване. Диаметърът на колелото е 75 mm, което гарантира оптимална маневреност и стабилност при движение. Общата височина на конструкцията достига 120 mm, осигурявайки подходящ клиренс за различни приложения. Динамичната товароносимост е 1000 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост също достига 1000 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални условия и професионално използване в различни сектори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
EAN
4031582413274
Номер на материал S4
990062073
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
100 mm
Товароносимост при 3 км/ч
1000 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
120 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.8 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отворите Болт
16 mm
Housing
Цвят
Бяло
Диаметър на купол
100 mm
Интерференция при завъртане
178 mm
Изместване
52 mm
Радиус на завъртане
89 mm
Wheel
Ширина на Резба
30.5 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
30.5 mm
Лагер
Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело
Черно
special-features-image
Специални функции