Въртящ се Колело 75 mm
Footmaster
Номер на поръчка:
990062070
EAN:
4031582413243
Номер на продукта:
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
- Безопасни материали
- Тествано качество
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магази...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магазинно оборудване и дисплеи, транспортно оборудване и работни маси. Колелото е оборудвано с ролков лагер, намокрен, който осигурява надеждна работа и дълготрайност при интензивна употреба. Диаметърът на колелото е 75 mm, което гарантира оптимална маневреност и стабилност при движение. Общата височина на конструкцията е 120 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи и оборудване. Динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост също е 800 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални приложения, изискващи високи експлоатационни характеристики и надеждност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции