Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магазинно оборудване и дисплеи, транспортно оборудване и работни маси. Колелото е с диаметър 150 mm и разполага с необорудван център, който осигурява надеждна работа при различни условия. Общата височина на конструкцията е 200 mm, което позволява оптимална интеграция в различни системи. Динамичната товароносимост достига 630 kg при скорост до 3 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения, където се изискват висока стабилност и издръжливост при транспортиране на товари.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495256
Номер на материал S4
990800114
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
155 mm
Товароносимост при 3 км/ч
630 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
14.68 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
145 mm
Ширина на плаката
145 mm
Housing
Диаметър на купол
130 mm
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
35 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Wheel
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
40 mm
Лагер
Необорудван център
special-features-image
Специални функции