Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения с необорудван център на лагера, осигуряващ надеждна работа при интензивно използване. Колелото има диаметър от 125 mm и е проектирано за оптимална маневреност и дълготрайност в различни работни условия. Общата височина на продукта е 175 mm, което го прави подходящ за широк спектър от приложения. Динамичният товароносимост достига 440 kg при скорост до 3 km/h, гарантирайки стабилна работа при тежки натоварвания. Продуктът намира широко приложение в машиностроенето, скелетата, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква надеждно и ефективно решение за мобилност на тежко оборудване и конструкции.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496598
Номер на материал S4
990800210
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
141 mm
Товароносимост при 3 км/ч
440 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
11.15 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
145 mm
Ширина на плаката
145 mm
Housing
Диаметър на купол
130 mm
Интерференция при завъртане
214 mm
Изместване
33 mm
Радиус на завъртане
107 mm
Wheel
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
35 mm
Лагер
Необорудван център
special-features-image
Специални функции