Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност с необорудван център, осигуряващо надеждна работа в разнообразни индустриални приложения. Колелото има диаметър 100 mm с необорудван център, който гарантира плавно движение и дълготрайност при интензивна употреба. Общата височина на изделието е 150 mm, което го прави подходящо за различни монтажни конфигурации. Динамичната товароносимост достига 310 kg при скорост до 3 km/h, осигурявайки отлична производителност при транспортиране на тежки товари. Продуктът е специално проектиран за приложения в машиностроене, скеле, магазинно оборудване и дисплеи, транспортно оборудване и работни маси, където се изискват висока надеждност и прецизност при позициониране и движение на оборудването.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495249
Номер на материал S4
990800113
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
131 mm
Товароносимост при 3 км/ч
310 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
7.01 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
92 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
92 mm
Дължина на плаката
112 mm
Ширина на плаката
112 mm
Housing
Диаметър на купол
104 mm
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Wheel
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
30 mm
Лагер
Необорудван център
special-features-image
Специални функции