Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност с необорудван център, осигуряващо надеждна работа в разнообразни индустриални приложения. Колелото има диаметър 150 mm с необорудван център, който гарантира плавно движение и дълготрайност при интензивна употреба. Общата височина на изделието е 200 mm, което го прави подходящо за различни монтажни конфигурации. Динамичната товароносимост достига 630 kg при скорост до 3 km/h, осигурявайки отлична производителност при транспортиране на тежки товари. Продуктът намира широко приложение в машиностроенето, скелетите, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква надеждна мобилност и стабилност при работа с различни натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495225
Номер на материал S4
990800107
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
160 mm
Товароносимост при 3 км/ч
630 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
17.54 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
145 mm
Ширина на плаката
145 mm
Housing
Диаметър на купол
145 mm
Интерференция при завъртане
244 mm
Изместване
37 mm
Радиус на завъртане
122 mm
Wheel
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
40 mm
Лагер
Необорудван център
special-features-image
Специални функции