Въртящ се Колело 75 mm
Footmaster
Номер на поръчка:
990800105
EAN:
4031582495201
Номер на продукта:
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
- Безопасни материали
- Тествано качество
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност с необорудван център, осигуряващо надеждна работа в разнообр...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност с необорудван център, осигуряващо надеждна работа в разнообразни индустриални приложения. Колелото има диаметър 75 mm с необорудван център, който гарантира плавно движение и дълготрайност при интензивна употреба. Общата височина на конструкцията е 120 mm, което осигурява оптимални пропорции за стабилност и маневреност. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 3 km/h, правейки го подходящо за тежки приложения. Продуктът намира широко приложение в машиностроенето, скелетата, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква надеждна мобилност и прецизно позициониране на оборудването.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции