Въртящ се Колело 75 mm
Footmaster
Номер на продукта:
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
- Безопасни материали
- Тествано качество
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магази...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за индустриални приложения, предназначено за машиностроене, скеле, магазинно оборудване и дисплеи, транспортно оборудване и работни маси. Колелото е оборудвано с двоен фланец с пътека, който осигурява отлична устойчивост и плавно движение, докато необорудваният център гарантира надеждна работа при интензивно използване. Диаметърът на колелото е 75 mm, което осигурява оптимално съотношение между маневреност и стабилност. Общата височина на конструкцията достига 115 mm, което я прави подходяща за разнообразни монтажни изисквания. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, което гарантира безопасна и ефективна работа при стандартни експлоатационни условия в индустриална среда.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции