Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност с необорудван център, осигуряващо надеждна работа в разнообразни индустриални приложения. Колелото има диаметър 75 mm с необорудван център, който гарантира плавно движение и дълготрайност при интензивна употреба. Общата височина на изделието е 101 mm, което го прави подходящо за компактни конструкции. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, осигурявайки отлична производителност при транспортиране на тежки товари. Продуктът намира широко приложение в машиностроенето, скелетата, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква надеждна мобилност и прецизно позициониране на оборудването.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
EAN
4031582496604
Номер на материал S4
990800206
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
61 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Обща височина
101 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.55 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
45 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
78 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
72 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
78 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
64 mm
Housing
Диаметър на купол
58 mm
Интерференция при завъртане
136 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
68 mm
Wheel
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
30 mm
Лагер
Необорудван център
special-features-image
Специални функции