Въртящ се Колело 150 mm
Footmaster
Номер на поръчка:
990800208
EAN:
4031582496574
Номер на продукта:
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
- Безопасни материали
- Тествано качество
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност с необорудван център, осигуряващо надеждна работа в разнообр...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност с необорудван център, осигуряващо надеждна работа в разнообразни индустриални приложения. Колелото има диаметър 150 mm с необорудван център, който гарантира плавно движение и дълготрайност при интензивна употреба. Общата височина на изделието е 200 mm, което го прави подходящо за различни монтажни конфигурации. Динамичната товароносимост достига 630 kg при скорост до 3 km/h, осигурявайки отлична производителност при транспортиране на тежки товари. Продуктът намира широко приложение в машиностроенето, скелетата, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква надеждна мобилност и стабилност при работа с различни натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции