Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност с необорудван център, осигуряващо надеждна работа в разнообразни индустриални приложения. Колелото има диаметър 125 mm с необорудван център, който гарантира плавно движение и дълготрайност при интензивна употреба. Общата височина на конструкцията е 175 mm, което осигурява оптимални пропорции за стабилност и маневреност. Динамичната товароносимост достига 440 kg при скорост до 3 km/h, което прави продукта подходящ за тежки индустриални приложения. Колелото намира широко приложение в машиностроенето, скелета, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква надеждна мобилност и висока товароносимост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495294
Номер на материал S4
990800104
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
128 mm
Товароносимост при 3 км/ч
440 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
10.68 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
145 mm
Ширина на плаката
145 mm
Housing
Диаметър на купол
130 mm
Интерференция при завъртане
200 mm
Изместване
33 mm
Радиус на завъртане
100 mm
Wheel
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
35 mm
Лагер
Необорудван център
special-features-image
Специални функции