Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност с необорудван център, осигуряващо надеждна работа в разнообразни индустриални условия. Колелото има диаметър 100 mm с необорудван център, който гарантира плавно движение и дълготрайност при интензивна употреба. Общата височина на конструкцията е 150 mm, което осигурява оптимално съотношение между компактност и функционалност. Динамичната товароносимост достига 310 kg при скорост до 3 km/h, което го прави подходящо за тежки приложения. Продуктът намира широко приложение в машиностроенето, скелетата, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква надеждна мобилност и прецизно позициониране на оборудването.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495287
Номер на материал S4
990800103
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
118 mm
Товароносимост при 3 км/ч
310 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
6.66 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
92 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
92 mm
Дължина на плаката
112 mm
Ширина на плаката
112 mm
Housing
Диаметър на купол
104 mm
Интерференция при завъртане
168 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
84 mm
Wheel
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
30 mm
Лагер
Необорудван център
special-features-image
Специални функции