Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е високоефективно решение за мобилност с необорудван център, осигуряващо надеждна работа в различни индустриални условия. Колелото има диаметър 75 mm с необорудван център, който гарантира плавно движение и дълготрайност при интензивна употреба. Общата височина на конструкцията е 123 mm, което осигурява оптимални пропорции за стабилност и маневреност. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 3 km/h, което прави продукта подходящ за тежки приложения. Колелото намира широко приложение в машиностроенето, скелетата, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква надеждна мобилност и прецизно позициониране на оборудването.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
EAN
4031582496567
Номер на материал S4
990800207
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
118 mm
Товароносимост при 3 км/ч
250 kg
Обща височина
123 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
5.29 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
92 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
92 mm
Дължина на плаката
112 mm
Ширина на плаката
112 mm
Housing
Диаметър на купол
104 mm
Интерференция при завъртане
144 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
72 mm
Wheel
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
30 mm
Лагер
Необорудван център
special-features-image
Специални функции