Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster въртящо се колело е индустриално решение с необорудван център, предназначено за широк спектър от приложения. Колелото има диаметър от 150 mm с необорудван център, осигуряващ надеждна работа при различни условия. Общата височина на продукта е 215 mm, което го прави подходящ за разнообразни монтажни конфигурации. Динамичната товароносимост достига 630 kg при скорост до 3 km/h, гарантирайки стабилна работа при интензивно използване. Продуктът намира широко приложение в машиностроенето, скелетните конструкции, магазинното оборудване и дисплеи, транспортното оборудване и работните маси, където се изисква мобилност и надеждност при транспортиране на тежки товари.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495188
Номер на материал S4
990800111
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
141 mm
Товароносимост при 3 км/ч
630 kg
Обща височина
215 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
15.19 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
145 mm
Ширина на плаката
145 mm
Housing
Диаметър на купол
128 mm
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
35 mm
Радиус на завъртане
115 mm
Wheel
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
35 mm
Лагер
Необорудван център
special-features-image
Специални функции