Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha е фиксиран колело, предназначено за индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, което осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в условия на повишени натоварвания. Колелото има диаметър 200 милиметра и е оснащено с ролков лагер, който гарантира плавно и безшумно движение. Протектора на колелото е от плътна гума без маркировка, специално разработена за оптимална адхезия и устойчивост на износване. Тялото на колелото е изработено от лист, което допринася за неговата механична устойчивост и способност да издържи на дълготрайна експлоатация. Общата височина на продукта е 240 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и системи. Статичната носеща способност на колелото е 410 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 4 километра в час е 205 килограма. Тези технически характеристики правят Alpha идеално решение за приложения, изискващи надежден и издържлив фиксиран колело с висока товароносимост и стабилна работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
3478DIJ200P63
EAN
4031582306255
Core attributes
Gehäusetyp
Фиксиран Колело
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.97 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортно оборудване
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Правоъгълна плака
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Синьо покритие
Gabelform
Обхват
Material
Стоманен лист, тежък
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 бряг А
Material des Radkörpers
Стомана от лист
Material der Lauffläche
Плътна гума без маркировка
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
С предпазно устройство за резба
Achse
Завинтен с гайка
Lager
Ролков лагер
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Alpha
3470DIJ200P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от стомана от лист за основната конструкция и плътна гума без маркировка за контактната повърхност, като използва ролков лагер за ефективно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg