Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Alpha е високоефективно индустриално колело, предназначено за тежки условия на работа. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, която осигурява изключителна издръжливост и устойчивост на корозия в агресивни среди. Колелото има диаметър от 160 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, който гарантира плавно движение и дълготрайна работа без необходимост от честа поддръжка. Общата височина на конструкцията е 200 mm, което осигурява оптимални пропорции за стабилност и маневреност. Статичната товароносимост достига 600 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта: 300 kg при 3 km/h, 300 kg при 4 km/h и 200 kg при 6 km/h, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения с различни експлоатационни изисквания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
8499UFX160P67 Q1-11
EAN
4031582380774
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Товароносимост при 3 км/ч
300 kg
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.99 kg
Име на продукта
Alpha
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
115 mm
Housing
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал
Неръждаемост стомана, тежка
Wheel
Твърдост на Резба (A)
64 Бръснач А
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
160 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
special-features-image
Специални функции