Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 250 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3478IEP160P63
EAN
4031582374186
Номер на материал S4
990006920
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.23 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
115 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
160 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Метален
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и престована полиуретанова гума с ширина 40 mm, като има диаметър 100 mm и дължина на главината 45 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за качество и издръжливост.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha
3477IEP160P63

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, тежък с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гума от Еластична гума, черна, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h или 250 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha
3477IEP160P63

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, тежък с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гума от Еластична гума, черна, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h или 250 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg