Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор, което осигурява тихо движение и защита на подовите покрития. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер, който обезпечава плавно въртене. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което прави продукта подходящ за средни до тежки приложения в индустриални и складови условия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2478PIO150P50
EAN
4031582362213
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.69 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Agila
2470PIO150P50

Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
Лек режим
185 mm
150 mm
Лек режим
185 mm
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila
2471PIO150P50

Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка като материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за въртене. Общата височина на конструкцията е 185 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
Лек режим
185 mm
150 mm
Лек режим
185 mm
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
2477PIO150P50

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
Лек режим
185 mm
150 mm
Лек режим
185 mm