Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което прави това колело подходящо за средни до тежки приложения в индустриални и складови условия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3478PIO125P62
EAN
4031582306446
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Товароносимост при 4 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.81 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на плаката
103 mm
Ширина на плаката
85 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Wheel
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
37 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, системи за отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка като материал на протектора, използва плъзгащ лагер за ротация. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, системи за отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка като материал на протектора, използва плъзгащ лагер за ротация. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg